??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LFG-3020 - Zubehör
Stückliste
LFG-3020-050
ORDERNO
Artikelnummer
Schaltendes Lichtgitter
TYPE
Bezeichnung
LFG-3020-050
PT
Produkttyp
Lichtleiter
S
Sensortyp
Photoelektrisch
ER
Schutzart
IP 54
OPR
Arbeitsbereich
Lichtvorhang, Kat. 2, PL c, Typ 2 mm
FM
Fasermaterial
Glas
SM
Hülsenmaterial
Messinghülse
FT
Lichtleitertyp
Einweg-Lichtschranke
SFAS
Geeignet für Verstärker-Bauhreihen
Anwendungshinweise Link
HS
Kopfgrösse
Ø 8 mm
FL
Faserlänge
0.5 m
WG
Gewicht
77.0 g
ECCN
Zolltarifnummer
9001109
REACH
ja
ROHS
ja
INFO
Info
Produktangaben