??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2016/12/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
LFMM - 取付ブラケット
部品表
162830 LFMM-1/2-H
TNR
部品番号
162830
TYP
形式
LFMM-1/2-H
INFO
有効範囲
情報
2016-12-31
B1
86.000 mm
B2
52.000 mm
B3
1.600 mm
D1
7.000 mm
H1
60.000 mm
H2
40.000 mm
L1
mm
L2
120.000 mm
L3
5.000 mm
L4
13.000 mm
GTIN
4052568072636