??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2016年12月31日停产,不建议将其用于新的产品/项目
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
LFMM - 安装支架
明细表
162830 LFMM-1/2-H
TNR
产品代号
162830
TYP
型号
LFMM-1/2-H
INFO
有效期
信息
2016-12-31
B1
86.000 mm
B2
52.000 mm
B3
1.600 mm
D1
7.000 mm
H1
60.000 mm
H2
40.000 mm
L1
mm
L2
120.000 mm
L3
5.000 mm
L4
13.000 mm
GTIN
4052568072636