??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2016. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
LFMM - Equerre de fixation
Nomenclature
162830 LFMM-1/2-H
TNR
N° de pièce
162830
TYP
Type
LFMM-1/2-H
INFO
Disponible jusqu'à
Information
2016-12-31
B1
86.000 mm
B2
52.000 mm
B3
1.600 mm
D1
7.000 mm
H1
60.000 mm
H2
40.000 mm
L1
mm
L2
120.000 mm
L3
5.000 mm
L4
13.000 mm
GTIN
4052568072636