??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Discontinued product
Product discontinued since 31 Ara 2016. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
LFMM - Montaj köşebenti
Malzeme listesi
162830 LFMM-1/2-H
TNR
Ürün numarası
162830
TYP
Tip
LFMM-1/2-H
INFO
Yürürlükte kalma tarihi
Information
2016-12-31
B1
86.000 mm
B2
52.000 mm
B3
1.600 mm
D1
7.000 mm
H1
60.000 mm
H2
40.000 mm
L1
mm
L2
120.000 mm
L3
5.000 mm
L4
13.000 mm
GTIN
4052568072636