LFMWLP225-1006-EX
Bel Fuse
Power Solutions
LFMWLP225-1006-EX
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfmwlp225_1006_ex/lfmwlp225_1006_ex.prj},{NB=LFMWLP225-1006-EX},{SHA256=v/CI+OKJnoMYYVuBXtfqG2Paz1pZIVyBgyS7C4W3VEI=},{INAME=00027__lfmwlp2252d10062dex},{PN=LFMWLP225-1006-EX},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 225W, Output 58VDC, 3.88A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, Open Frame, 7 years Warranty},{POWER=225},{VI=85-264},{OV=58},{OC=3.88},{NO=1},{LOUT=3.88},{VOUT=58},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 1},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=7 years Warranty}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfmwlp225_1006_ex
Bill of material
LFMWLP225-1006-EX
PN
Part Number
LFMWLP225-1006-EX
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 225W, Output 58VDC, 3.88A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, Open Frame, 7 years Warranty
POWER
Power
225
W
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OV
Output Voltage
58
VDC
OC
Output Current
3.88
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
3.88
A
VOUT
Vout 1
58
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 1
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
7 years Warranty