LFMWLP350-1304-EX
Bel Fuse
Power Solutions
LFMWLP350-1304-EX
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfmwlp350_1304_ex/lfmwlp350_1304_ex.prj},{NB=LFMWLP350-1304-EX},{SHA256=XetlFbLDZc2xiYr5VYVl88Gb85SljhCe60Oy8Iruv+A=},{INAME=00058__lfmwlp3502d13042dex},{PN=LFMWLP350-1304-EX},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 48VDC, 7.3A, Input 90-264VAC, Molex Header, Open Frame, 7 years Warranty},{POWER=350},{VI=90-264},{OV=48},{OC=7.3},{NO=1},{LOUT=7.3},{VOUT=48},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=5 x 3 x 1},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=7 years Warranty}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfmwlp350_1304_ex
Bill of material
LFMWLP350-1304-EX
PN
Part Number
LFMWLP350-1304-EX
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 48VDC, 7.3A, Input 90-264VAC, Molex Header, Open Frame, 7 years Warranty
POWER
Power
350
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
48
VDC
OC
Output Current
7.3
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
7.3
A
VOUT
Vout 1
48
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 1
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
7 years Warranty