LFMWLT200-1305
Bel Fuse
Power Solutions
LFMWLT200-1305
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfmwlt200_1305/lfmwlt200_1305.prj},{NB=LFMWLT200-1305},{SHA256=iyUYD7njXMF0A2mleQKX7KEMJ5QRKJaSK5TaNQYwpBE=},{INAME=00096__lfmwlt2002d1305},{PN=LFMWLT200-1305},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 200W, Output 30VDC, 6.66A, Input 90-264VAC, JST Connector, RoHS Compliant},{POWER=200},{VI=90-264},{OV=30},{OC=6.66},{NO=1},{LOUT=6.66},{VOUT=30},{OT=-20 to 70},{DIMENSIONS=5 x 3 x 1.5},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=JST},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfmwlt200_1305
Bill of material
LFMWLT200-1305
PN
Part Number
LFMWLT200-1305
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 200W, Output 30VDC, 6.66A, Input 90-264VAC, JST Connector, RoHS Compliant
POWER
Power
200
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
30
VDC
OC
Output Current
6.66
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
6.66
A
VOUT
Vout 1
30
VDC
OT
Operating Temperature
-20 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 1.5
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
JST
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-