LFMWLT300-1002
Bel Fuse
Power Solutions
LFMWLT300-1002
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfmwlt300_1002/lfmwlt300_1002.prj},{NB=LFMWLT300-1002},{SHA256=EhIg6g/kLJVk12gsUa1dhKDJXNXNGGV306jgwnmHUPU=},{INAME=00100__lfmwlt3002d1002},{PN=LFMWLT300-1002},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 15VDC, 20A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant, Class I},{POWER=300},{VI=90-264},{OV=15},{OC=20},{NO=1},{LOUT=20},{VOUT=15},{OT=-20 to 70},{DIMENSIONS=5 x 3 x 1.5},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfmwlt300_1002
Bill of material
LFMWLT300-1002
PN
Part Number
LFMWLT300-1002
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 15VDC, 20A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant, Class I
POWER
Power
300
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
15
VDC
OC
Output Current
20
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
20
A
VOUT
Vout 1
15
VDC
OT
Operating Temperature
-20 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 1.5
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-