??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LFP-1006-020 - Accessoires
Nomenclature
LFP-1006-020
ORDERNO
Numéro d’article
Fibres optiques
TYPE
Désignation
LFP-1006-020
PT
Type de produit
Fibres optiques
S
Type de capteur
Photoélectrique
ER
Indice de protection
IP 67
OPR
Domaine de fonctionnement
100 mm
FM
Matériau de fibre
Plastique
SM
Matériau de la douille
PE
FT
Type de fibre
Réflexion directe
SFAS
Convient aux séries d'amplificateurs
ACCESSOIRES finis
HS
Taille de tête
Ø 4.5 mm
FL
Longueur de fibre
2500…7000 mm, IO-Link m
WG
Poids
32.0 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
9001109
REACH
oui
ROHS
oui
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit