Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
LFS46-0300
Rollon
LIGHT RAIL
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rollon/09_light_rail/light_rail_asmtab.prj},{NB=LFS46-0300},{INFO1=info1_lightrail},{TYP=LFS},{DIM=46},{INFO=Catalogo},{DIMX=46},{L=300},{LX=300,350,400,450,500,550,600},{CORSAX=305,356,406,457,508,559,610},{SCX=},{PPATH=light_rail_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
LFS - 轻型伸缩导轨,完全伸长,可分离内部元件(最大承重 400 N,最大闭合长度 600 mm)
明细表
LFS46-0300
INFO1
Long description
LFS 是完全伸长伸缩式导轨,具有可分离的内部部件,可以通过锁扣释放。导轨采用钢制造,滚珠架采用钢和塑料制造。闭合位置防回滚保护。
TYP
类型
LFS
DIM
尺寸
46
INFO
Catalogo
Catalogo
mm
L
长度 LK, LS
300
350
400
450
500
550
600
300
350
400
450
500
550
600
mm
AV
失去延长
0
mm
H
行程
305
mm
X
-
mm
A
-
mm
B
-
mm
C
242
mm
D
192
mm
E
-
mm
C0RAD
负荷能力
150
N
C0AX
负荷能力
100
N
P
重量
0.48
kg