Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
LFS46-0300
Rollon
경량 텔레스코픽 레일: LIGHT RAIL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rollon/09_light_rail/light_rail_asmtab.prj},{NB=LFS46-0300},{INFO1=info1_lightrail},{TYP=LFS},{DIM=46},{INFO=Catalogo},{DIMX=46},{L=300},{LX=300,350,400,450,500,550,600},{CORSAX=305,356,406,457,508,559,610},{SCX=},{PPATH=light_rail_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
LFS - 경량 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 착탈식 내부 부품(최대 하중 400N, 최대 닫은 상태 길이 600mm)
BOM
LFS46-0300
INFO1
Long description
LFS는 래치로 해제가 가능한 착탈식 내부 부품이 장착된 완전 확장 텔레스코픽 레일입니다. 레일은 스틸로 제작되며 볼 케이지는 스틸 및 플라스틱으로 제작됩니다. 폐쇄 위치에서 롤 백이 발생하지 않습니다.
TYP
타입
LFS
DIM
치수
46
INFO
Catalogo
Catalogo
mm
L
길이 LK, LS
300
350
400
450
500
550
600
300
350
400
450
500
550
600
mm
AV
연장 유실
0
mm
H
스트로크
305
mm
X
-
mm
A
-
mm
B
-
mm
C
242
mm
D
192
mm
E
-
mm
C0RAD
부하 용량
150
N
C0AX
부하 용량
100
N
P
중량
0.48
kg