??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LFSP35B, BLFSP35B - Pignons sans clé-Série 35B
Nomenclature
LFSP35B14-10-A
PN
Réf. pièce
MATS
Matériau du pignon
EN 1.1191 équivalent
ST
Traitement de surface
MATB
Matériau du manchon
EN 1.1191 équivalent
OTB
Température de fonctionnement du manchon
-20~80 °C
HARDT
Trempage de l'extrémité de la dent
Trempe par induction
NT
Nombre de dents
D
Diamètre de l'orifice de l'arbre d
mm
SHP
Forme
DPP
Dp
mm
DOO
Do
mm
H
mm
L
20 mm
TT
t
4.3 mm
NOB
Nombre de boulons
3
SB
Taille des boulons
M4X16
TH
Trou taraudé pour la dépose
M4X2
MAXAT
Couple max. admissible
Nm{kgfm}
ATL
Poussée axiale admissible
5.34 {545} kN {kgf}
BTT
Couple de serrage du boulon
4.0 {0.41} Nm {kgfm}
D1
mm
D2
mm
D3
mm
DD1
d1
4.5 mm
L1
10.5 mm
L2
16.5 mm
LL
l
5 mm