??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LFX-3030-10X - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LFK-3030-103
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Lichtleitersensoren und Fasern
OPR
Funktionsprinzip
Lichtleiterverstärker
RM
Bereich max.
120 mm
OR
Arbeitsbereich
120 mm
LS
Lichtquelle
LED, rot 660 nm
H
Gehäusegröße
30 x 30 mm
HM
Gehäusematerial
PBTP (Crastin)
ER
Schutzart
IP 67
P
Polarität
O
Ausgang
I
Schnittstelle
Standardausgang
C
Sonstige/Sonderartikel
SV
Versorgungsspannung
10...36 VDC V
PO
Polarität + Ausgang
SA
Empfindlichkeitseinstellung
12-Gang-Potentiometer
SFM
Schaltfrequenz max.
1000 Hz
TR
Temperaturbereich
-25...+55 °C
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
OM
Benutzerhandbuch
Info
INFO
Info
Produktangaben