LFXBMP-D10-P12-L10-H2
A&T-3D Gallery
zonghe
dignweixiao
夹具定位销
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dignweixiao/jiajudignweixiao/lfxbmp.prj},{NB=LFXBMP-D10-P12-L10-H2},{CODE=LFXBMP},{D=10},{D1=10},{P1=[12:20/0.1]},{P=12.0},{L=10},{LF=5,8,10,12,15},{L2=10,12,15},{H=2},{H1=[2:30/1]},{H2=[5:30/1]},{L1=12},{R=4},{W=4.0},{ZJG1=NONE},{ZJG2=NONE},{ZJG3=NONE},{ZJG4=NONE},{MD=0},{MD2=4,5,6,8},{ZJG5=NONE},{MLP=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LFXBMP - 笔头型夹具定位销外螺纹-渗碳淬火型
Bill of material
LFXBMP-D10-P12-L10-H2
CODE
LFXBMP
LFXBNP
LFXDMP
LFXDNP
LFXBMP
LFXBNP
LFXDMP
LFXDNP
D
10
10
D1
10
10
P1
[12:20/0.1]
[12:20/0.1]
P
L
10
12
15
10
12
15
LF
5,8,10,12,15
5,8,10,12,15
L2
10,12,15
10,12,15
H
H1
[2:30/1]
H2
[5:30/1]
L1
12
12
R
4
4
W
4.0
4.0
ZJG1
NONE
NONE
ZJG2
NONE
KWP
NONE
KWP
ZJG3
NONE
FWP
NONE
FWP
ZJG4
NONE
MD
NONE
MD
MD
0
0
MD2
4,5,6,8
4,5,6,8
ZJG5
NONE
MLP
NONE
MLP
MLP
0
0