??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LG03 - Handle - round straight rod
Bill of material
LG03AL-M5-L10-B
CNSORDERNO
CODE
Code
CODE1
type
External_thread_type
TYPE
Material (subject)
Zinc_die_casting
SUR
Main_body_surface_treatment
spray
TYPE1
Material (thread)
SUR1
Thread_surface_treatment
M
L
mm
SBYS
Handle_color
R
45 mm
H
35 mm
H1
h
25.0 mm
D
13.0 mm
DD
d
10.0 mm
INFOTEXT
website