??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LG05 - Handle - flange type straight rod
Bill of material
LG05AL-M6-L16
CNSORDERNO
CODE
Code
CODE1
type
TYPE
Material (subject)
Zinc_die_casting
SUR
Main_body_surface_treatment
spray
TYPE1
Material (thread)
SUR1
Thread_surface_treatment
M
L
mm
R
50 mm
H
34 mm
H1
h
24.0 mm
D
15 mm
DD
d
9.6 mm
INFOTEXT
website