??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LG16 - Carbon steel rotary type
Bill of material
LG16AC-M6
CNSORDERNO
LG16AC-M6
CODE
Code
LG16AC
TYPE
Material (Handle)
phenolic_resin
SUR
Handle surface treatment
black
TYPE1
Material (thread)
carbon_steel
SUR1
Surface treatment of threaded parts
Galvanized
M
D
21 mm
DD
d
17 mm
H
50 mm
L
11 mm
B
3 mm
INFOTEXT
website