??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LG17 - Curved surface type
Bill of material
LG17AB-M5
CNSORDERNO
LG17AB-M5
CODE
Code
LG17AB
TYPE1
Material (thread)
carbon_steel
SUR1
surface_treatment
Galvanized
M
D
13 mm
DD
d
8 mm
H
40 mm
L
10 mm
INFOTEXT
website