??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
LGS17 - Lichtgitter
Stückliste
LGS17
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
LGS17
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Lichtgitter LGS17
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LGS17
BAD912005
Höhe des Schutzfeldes
3200 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-10 °C
BAD894003
Reichweite des Schutzfeldes
7500 mm
BAD805007
Ausführung des Ausgangsschaltelements (OSSD)
NPN
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
850 nm
BAD823004
Breite des Sensors
20 mm
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAD849004
Höhe des Sensors
30.5 mm
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink