LGS8
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Light Grids
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/light20grids/lgs8.prj},{NB=LGS8},{MANUID=LGS8},{BAD912005=2100},{BAA038006=-10},{BAD894003=7500},{BAD945004=850},{BAD823004=20},{BAA039006=60.00},{BAD849004=30.5},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/54/17/d421632a_int.png},{DESCSHORT=Light grid LGS8},{MANUTYPEDESC=LGS8},{BAD805007=NPN},{BAD915006=DC},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=232504&LanId=ENG},{DEEPLINK_DEU=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=232504&LanId=GER},{DATA_SHEET_ENG=http://files.pepperl-fuchs.com/webcat/navi/productInfo/pds/232504_eng.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
LGS8 - Light Grids
Bill of material
LGS8
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
LGS8
DESCSHORT
Short Description
Light grid LGS8
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LGS8
BAD912005
Protection field height
2100
mm
BAA038006
min. ambient temperature
-10
°C
BAD894003
Range of the protection field
7500
mm
BAD805007
Design of output switching element OSSD
NPN
BAD915006
Voltage type
DC
BAD945004
Wave length of the sensors
850
nm
BAD823004
Width of sensor
20
mm
BAA039006
max. ambient temperature
60.00
°C
BAD849004
Height of sensor
30.5
mm
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
SG
CTC
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink