피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
LHIRW-N16
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhirw_n.prj},{NB=LHIRW-N16},{TS=R},{TS1=-N},{MATOC=1},{STOC=},{MATR=R},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=16},{D=28},{L=70},{LL=6},{H=48},{T=6},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCDFX=38},{WFX=37},{FFX=22},{AFX=31},{ESS=0.015},{PD=0.015},{BR=4},{CD=1230},{CO=2350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
LHIRW, LHIRW-N, LHIRWF, LHIRWM, LHIRWM-N, LHIRWMF, SLHIRW, SLHIRWS, LHISW, LHISW-N, LHISWF, LHISWM, LHISWM-N, LHISWMF, SLHISW, SLHISWS, LHICW, LHICW-N, LHICWF, LHICWM, LHICWM-N, LHICWMF, SLHICW, SLHICWS - 리니어부시 - 플랜지붙이 - 돌출더블형
BOM
LHIRW-N16
PN
부품No.
LHIRW-N16
LHIRW-N16
TS
Flange Shape
원형 플렌지
사각플렌지
2면플렌지
원형 플렌지
사각플렌지
2면플렌지
TS1
Seals
씰없음
씰붙이
씰없음
씰붙이
MATOC
외통 재질
SUJ2
SUJ2
STOC
외통표면처리
-
무전해니켈크롬도금
-
무전해니켈크롬도금
MATR
Retainer Material
수지 (쥬라콘 M90 상당)
수지 (쥬라콘 M90 상당)
GREASE
Greased filled
사용불가
사용불가
DDRR
dr
16
16
mm
D
28
28
mm
L
70
70
mm
LL
l
6
6
mm
H
48
48
mm
T
6
6
mm
DD
d
4.5
4.5
mm
DD1
d1
7.5
7.5
mm
TT
t
4.1
4.1
mm
PCD
P.C.D.
38
38
mm
W
0
mm
F
0
mm
A
0
mm