LHMRW-N16
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhmrw.prj},{NB=LHMRW-N16},{TS=R},{TS1=-N},{MATOC=1},{STOC=},{MATR=R},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=16},{D=28},{L=70},{LL=32.0},{H=48},{T=6},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCDFX=38},{WFX=37},{FFX=22},{AFX=31},{ESS=0.015},{PD=0.015},{BR=4},{CD=1230},{CO=2350}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LHMRW, LHMRW-N, LHMRWF, LHMRWM, LHMRWM-N, LHMRWMF, SLHMRW, SLHMRWS, LHMSW, LHMSW-N, LHMSWF, LHMSWM, LHMSWM-N, LHMSWMF, SLHMSW, SLHMSWS, LHMCW, LHMCW-N, LHMCWF, LHMCWM, LHMCWM-N, LHMCWMF, SLHMCW, SLHMCWS - 直线轴承 带法兰 中间法兰双衬型
明细表
LHMRW-N16
PN
零件No.
LHMRW-N16
LHMRW-N16
TS
Flange Shape
圆法兰型
方法兰
两面切割法兰型
圆法兰型
方法兰
两面切割法兰型
TS1
Seals
无密封圈
带密封型
无密封圈
带密封型
MATOC
外壳材质
SUJ2
SUJ2
HARDOC
外筒硬度
58HRC~
STOC
外壳表面处理
-
无电解镀镍
-
无电解镀镍
MATB
滚珠材料
SUJ2
MATR
Retainer Material
树脂(相当于DURACON M90)
树脂(相当于DURACON M90)
OT
使用环境温度
-20~80
°C
AC
附件
密封
MATS
密封圈材质
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
GREASE
Greased filled
Not Provided
A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)
G Type Greased (Low Dust Generation)
H Type Greased (For Food and Beverages)
L Type Greased (Heat Resistance)
Y Type Greased (Low Dust Generation)
Not Provided
A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)
G Type Greased (Low Dust Generation)
H Type Greased (For Food and Beverages)
L Type Greased (Heat Resistance)
Y Type Greased (Low Dust Generation)
DDRR
dr
16
16
mm
DDRRTOL
dr 公差
0/-0.010
0/-0.010
mm
D
28
28
mm
DTOL
D容差
0/-0.016
0/-0.016
mm
L
70
70
mm
LTOL
L公差
±0.3
mm
LL
l
32.0
32.0
mm
H
48
48
mm
T
6
6
mm
DD
d
4.5
4.5
mm
DD1
d1
7.5
7.5
mm
TT
t
4.1
4.1
mm
PCD
P.C.D.
38
38
mm
W
0
mm
F
0
mm
A
0
mm
ESS
偏心
0.015
0.015
mm
PD
垂直度
0.015
0.015
mm
BR
滚珠(列数)
4
4
CD
基本额定负载C(动态)
1230
1230
N
CO
基本额定负载Co(静态)
2350
2350
N
MASS
重量
190
190
g