LHZRW12
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhfrw_n.prj},{NB=LHZRW12},{CH=1},{TS=R},{TS1=},{MATOC=1},{STOC=},{MATR=R},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=12},{D=21},{L=57},{H=42},{T=6.0},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCDFX=32},{WFX=32},{FFX=0},{AFX=32},{ESS=0.015},{PD=0.015},{BR=4},{CD=657},{CO=1200},{ASM=10.90}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LHZRW, LHFRW-N, LHFRW, LHFRWF, LHFRWR, LHFRWM, LHFRWM-N, LHFRWMF, SLHFRW, SLHFRWS, LHZSW, LHFSW-N, LHFSW, LHFSWF, LHFSWR, LHFSWM, LHFSWM-N, LHFSWMF, SLHFSW, SLHFSWS, LHZCW, LHFCW-N, LHFCW, LHFCWF, LHFCWR, LHFCWM, LHFCWM-N, LHFCWMF, SLHFCW, SLHFCWS - 带法兰直线轴承-双衬标准型/反向沉孔型
明细表
LHZRW12
PN
零件No.
LHZRW12
LHZRW12
CH
沉孔选择
反向沉孔型
标准型
反向沉孔型
标准型
TS
Flange Shape
圆法兰型
方法兰
两面切割法兰型
圆法兰型
方法兰
两面切割法兰型
TS1
Seals
带密封型
带密封型
MATOC
外壳材质
SUJ2
SUJ2
HARDOC
外筒硬度
58HRC~
STOC
外壳表面处理
-
-
MATB
滚珠材料
SUJ2
MATR
Retainer Material
树脂(相当于DURACON M90)
树脂(相当于DURACON M90)
OT
使用环境温度
-20~80
°C
AC
附件
密封
MATS
密封圈材质
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
GREASE
Greased filled
Not Provided
A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)
G Type Greased (Low Dust Generation)
H Type Greased (For Food and Beverages)
L Type Greased (Heat Resistance)
Y Type Greased (Low Dust Generation)
Not Provided
A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)
G Type Greased (Low Dust Generation)
H Type Greased (For Food and Beverages)
L Type Greased (Heat Resistance)
Y Type Greased (Low Dust Generation)
DDRR
dr
12
12
mm
DDRRTOL
dr 公差
0/-0.010
0/-0.010
mm
D
21
21
mm
DTOL
D容差
0/-0.016
0/-0.016
mm
L
57
57
mm
LTOL
L公差
±0.3
mm
H
42
42
mm
T
6.0
6.0
mm
DD
d
4.5
4.5
mm
DD1
d1
7.5
7.5
mm
TT
t
4.1
4.1
mm
PCD
P.C.D.
32
32
mm
W
0
mm
F
0
mm
A
0
mm
ESS
偏心
0.015
0.015
mm
PD
垂直度
0.015
0.015
mm
BR
滚珠列数
4
4
CD
基本额定负载C(动态)
657
657
N
CO
基本额定负载Co(静态)
1200
1200
N
ASM
静态容许力矩 Mo N·m
10.90
10.90
Mo N*m
MASS
重量
110
110
g