??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
LI 12TU - Hocheffiziente Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 12 kW Heizleistung.
Stückliste
LI 12TU-364070
TYP
Bestellkennzeichen
LI 12TU
ARTNR
Artikelnummer
364070
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz min.
4100 m3/h
TTH
Gewindeart Heizung
G
HC
Heizungsanschluss
'1 ¼ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
2 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
27300 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstorm A2 / W35
- A
NC2
Nennstrom A7/W35
4.1 A
GW
Bruttogewicht
270 kg
INFO
Web
Info