LI 20TES-366070
Glen Dimplex
Heat Pump Air-to-water internal
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_air_to_water_internal/li_20tes.prj},{NB=LI 20TES-366070(architecture200)},{TYP=LI 20TES},{ARTNR=366070},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=200},{HST=5000},{TTH=R},{HC='1 ¼},{HWT=3.6},{PLHWT=25200},{CV='3/N/PE ~400 V, 50 Hz},{NC=-},{NC2=8.1},{GW=257},{INFO=Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
LI 20TES - Air-to-water heat pump for indoor installation. 20 kW heat output.
Bill of material
LI 20TES-366070
TYP
Order reference
LI 20TES
ARTNR
Article Number
366070
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
200
200
HST
Heat source throughput min.
5000
m3/h
TTH
Thread type heating
R
HC
Heating connection
'1 ¼
인치
HWT
Heating water throughput
3.6
m3/h
PLHWT
Pressure loss heating water throughput
25200
Pa
CV
Connection voltage
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nominal current A2 / W35
-
A
NC2
Nominal current A7 / W35
8.1
A
GW
Gross weight
257
kg
INFO
Web
Info