??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Lichtgitter - Handschutz
Bill of material
OY320106
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitslichtschranken eignen sich entsprechend den gültigen Normen zur Absicherung von Gefahrbereichen an Maschinen. Zur Verfügung stehen drei Gerätegruppen: Körperschutz (2-, 3-, und 4 Strahlen), Handschutz (Auflösung 30mm) und Fingerschutz (Auflösung 14mm). In jeder Gruppe werden Geräte mit unterschiedlichen Schutzfeldhöhen angeboten. Häufig finden diese Systeme Anwendung bei Förderanalgen, Schweißrobotern sowie bei Schneid- und Biegemaschinen.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer (NO)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
OSSD, zweikanalig
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERGAS
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERSTAUB
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
ARDTE00_LIEFERUMFANG
Lieferumfang
Sender und Empfänger
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP65
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
III
ARDTE00_SICHERHEITSKATEGORIE
Sicherheitskategorie
Kategorie 4
ARDTE00_SICHERHEITSTYPGEMAESSIEC614961
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1
4
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Werkstoff der optischen Fläche
PMMA
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium lackiert
ARDTEEL_ANZAHLDERSICHERENHALBLEITERAUSGAENGE
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
2
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Auflösung
30mm
ARDTEME_BREITE
Breite
32,3mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
32,3mm
ARDTEOP_DETEKTIONSVERMOEGENFUERPROBEKOERPER
Detektionsvermögen für Probekörper
30mm
ARDTEME_FELDHOEHE
Feldhöhe
ARDTEME_HOEHE
Höhe
36,9mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMEMPFAENGER
Leerlaufstrom-Empfänger
150mA
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMSENDER
Leerlaufstrom-Sender
105mA
ARDTEME_LAENGE
Länge
ARDTEEL_MAXAUSGANGSSTROMAMSICHERENAUSGANG
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
500mA
ARDTEEL_POLZAHLEMPFAENGER
Polzahl-Empfänger
8
ARDTEEL_POLZAHLSENDER
Polzahl-Sender
4
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
Reaktionszeit
ARDTEOP_STRAHLANZAHL
Strahlanzahl
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Wellenlänge des Sensors
950nm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
24
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
15 - 95
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
300 - 19.000
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
0 - 55
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt