??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
LINDO Cestino da doccia modello ad angolo - Accessori sanitari
Lista materiale
BA56VC539
BNR
Numero d'ordine
BA56VC539
PD
Descrizione del prodotto
LINDO Cestino da doccia modello ad angolo, fissaggio coperto, altezza 6.5 cm, 19.5 x 19.5 cm
ARTNR
Numero d'articolo
106221
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
cromato
MASS
Dimensioni
6.5 cm
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
194.5 mm
H
altezza
68 mm
L
Lunghezza
194.5 mm
GW
Altezza d'installazione
1.2 m
NW
Peso netto
0.9 kg
M
Materiale principale della dogana
Zinco (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
79.070.040
CTN2
Numero di tariffa doganale DE, AT
79.070.000
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/direct/BA56VC539/