??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
LINDO Corbeille de douche modèle d'angle - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA56VC539
BNR
Numéro de commande
BA56VC539
PD
Description du produit
LINDO Corbeille de douche modèle d'angle, fixation cachée, hauteur 6.5 cm, 19.5 x 19.5 cm
ARTNR
Numéro d’article
106221
LODDEST
Objectif LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
chromé
MASS
Dimensions
6.5 cm
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
194.5 mm
H
hauteur
68 mm
L
Longueur
194.5 mm
GW
Hauteur d'installation
1.2 m
NW
Poids net
0.9 kg
M
Matériau principal des douanes
Zinc (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
79.070.040
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
79.070.000
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/direct/BA56VC539/