??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LINDO Duschkorb - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA56VC173
BNR
Bestellnummer
BA56VC173
PD
Produktbeschreibung
LINDO Duschkorb, 30 x 13.5 x 6.7 cm
ARTNR
Artikelnummer
104392
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
299.0 mm
H
Höhe
67 mm
L
Länge
134.0 mm
GW
Einbauhöhe
1 m
NW
Nettogewicht
1 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
7907.0040
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
7907.0000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-de/produkte/serien/product/501/duschkorb/