??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
LINDO Porte-verre simple, Tritan incassable - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA56VC411
BNR
Numéro de commande
PD
Description du produit
ARTNR
Numéro d’article
LODDEST
Objectif LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
Verchromt
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
71.0 mm
H
hauteur
115 mm
L
Longueur
84.0 mm
GW
Hauteur d'installation
1.0 m
NW
Poids net
0.36 kg
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
7907.0040
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
7907.0000
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/produits/series/product/783/porte-verre-incassable-sans-bpa/