??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
LINDO Support pour boîte à lingettes inclus box - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA56VC158
BNR
Numéro de commande
BA56VC158
PD
Description du produit
LINDO Support pour boîte à lingettes inclus box
ARTNR
Numéro d’article
104396
LODDEST
Objectif LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
P
Position couvercle
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
154.0 mm
H
hauteur
78 mm
L
Longueur
132.0 mm
GW
Hauteur d'installation
0.7 m
NW
Poids net
0.64 kg
M
Matériau principal des douanes
Laiton
CTN
Numéro du tarif douanier CH
7418.2020
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
7418.8000
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/produits/series/product/439/boite-a-lingettes-incl-box/