??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
LINDO Supposto salviette umide, scatola incl. - Accessori sanitari
Lista materiale
BA56VC158
BNR
Numero d'ordine
BA56VC158
PD
Descrizione del prodotto
LINDO Supposto salviette umide, scatola incl.
ARTNR
Numero d'articolo
104396
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
P
Posizione coperchio
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
154.0 mm
H
altezza
78 mm
L
Lunghezza
132.0 mm
GW
Altezza d'installazione
0.7 m
NW
Peso netto
0.64 kg
M
Materiale principale della dogana
Ottone
CTN
Numero di tariffa doganale CH
7418.2020
CTN2
Numero di tariffa doganale DE, AT
7418.8000
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/prodotti/serie-di-prodotti/product/439/supporto-salviette-umide/