EL100170
Ipf Electronic
kamera20zusatzbeleuchtung
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ipf_electronic/kamera20zusatzbeleuchtung/linienleuchten.prj},{NB=EL100170},{IDNR=EL100170},{ARDTE00_RISIKOGRUPPE=1},{ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS=18},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{HIDE=0},{DESCSHORT=LED Linienleuchte, 110x20x18mm, Weißlicht, 3W, 22-26V DC, M8-Stecker 4polig, IP54, Aluminium+PMMA},{DESCLONG=Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.},{MANUID=EL100170},{DELTIME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Linienleuchten
Bill of material
EL100170
IDNR
EL100170
EL100170
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LED Linienleuchte, 110x20x18mm, Weißlicht, 3W, 22-26V DC, M8-Stecker 4polig, IP54, Aluminium+PMMA
LED Linienleuchte, 110x20x18mm, Weißlicht, 3W, 22-26V DC, M8-Stecker 4polig, IP54, Aluminium+PMMA
DESCLONG
Langbeschreibung
Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
EL100170
EL100170
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Linienleuchte
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Quader
Quader
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
ARDTE00_BETRIEBSART
Betriebsart
Permanentbetrieb
ARDTEEL_BLITZCONTROLLER
Blitzcontroller
intern
intern
ARDTEOP_LEUCHTMITTEL
Leuchtmittel
LED
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
Weißlicht
Weißlicht
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
Risikogruppe
1
1
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP54
IP54
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
III
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
Streuverhalten Frontscheibe
klar
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
ARDTEME_WERKSTOFFFRONTSCHEIBE
Werkstoff Frontscheibe
Polymethylmethacrylat
Polymethylmethacrylat
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
Anzahl der LEDs
18
18
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
Bemessungsbetriebsstrom
150mA
150mA
ARDTEME_BREITE
Breite
18mm
18mm
ARDTEME_BREITEDESLEUCHTFELDES
Breite des Leuchtfeldes
10mm
10mm
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
Farbtemperatur
5.000K
5.000K
ARDTEME_HOEHE
Höhe
20mm
20mm
ARDTEEL_LEISTUNG
Leistung
3W
3W
ARDTEME_LAENGE
Länge
110mm
110mm
ARDTEME_LAENGEDESLEUCHTFELDES
Länge des Leuchtfeldes
100mm
100mm
ARDTEEL_MAXSTOSSSTROM
Max. Stoßstrom
600mA
600mA
ARDTEOP_WELLENLAENGEDERLEUCHTE
Wellenlänge der Leuchte
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
4
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Öffnungswinkel
45°
45°
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
22,8 - 25,2
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
30 - 70
30 - 70
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
10 - 30
10 - 30
ARDTEME_ARBEITSBEREICH
Arbeitsbereich
10 - 150
10 - 150
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt