PE060146
Ipf Electronic
laser-sensoren
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ipf_electronic/laser-sensoren/zeilen-sensoren20empfaenger.prj},{NB=PE060146},{IDNR=PE060146},{ARDTEME_ANZAHLDERPARAMETRIEBARENSCHALTAUSGAENGE=3},{ARDTEEL_POLZAHL=8},{ARDTEEL_POLZAHLDERKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEZWISCHENSENDERUNDEMPFAENGER=4},{ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES=4},{DESCSHORT=Sensor Laser, Zeilensensor Empfänger, 80x65x24mm, Blende 6,4x1mm, Sn: 2m, 22-26V DC, PNP/NPN Gegentakt (Push/Pull), 0-10V/4-20mA, Steckverbinder M9 8polig, IP54, Aluminium anodisiert/eloxiert+Glas, Laserdiode, Rotlicht}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Zeilen-Sensoren Empfänger
Bill of material
PE060146
IDNR
PE060146
PE060146
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor Laser, Zeilensensor Empfänger, 80x65x24mm, Blende 6,4x1mm, Sn: 2m, 22-26V DC, PNP/NPN Gegentakt (Push/Pull), 0-10V/4-20mA, Steckverbinder M9 8polig, IP54, Aluminium anodisiert/eloxiert+Glas, Laserdiode, Rotlicht
Sensor Laser, Zeilensensor Empfänger, 80x65x24mm, Blende 6,4x1mm, Sn: 2m, 22-26V DC, PNP/NPN Gegentakt (Push/Pull), 0-10V/4-20mA, Steckverbinder M9 8polig, IP54, Aluminium anodisiert/eloxiert+Glas, Laserdiode, Rotlicht
DESCLONG
Langbeschreibung
Optische Sensoren arbeiten berührungslos. Sie erfassen Objekte, unabhängig von ihrer Beschaffenheit (z.B. Form, Farbe, Oberflächenstruktur, Material). Die grundsätzliche Funktionsweise beruht auf dem Senden und Empfangen von Licht. Es werden drei Varianten unterschieden: 1. Die Einweglichtschranke besteht aus zwei separaten Geräten, einem Sender und einem Empfänger, die aufeinander ausgerichtet werden. Wenn der Lichtstrahl zwischen beiden Geräten unterbrochen wird, wechselt der im Empfänger integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 2. Bei der Reflexlichtschranke befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird von einem gegenüber zu montierenden Reflektor auf den Empfänger reflektiert. Sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 3. Beim Lichttaster befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird vom zu erfassenden Objekt reflektiert. Sobald der Empfänger das reflektierte Licht erfasst, wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
PE060146
PE060146
DELTIME
Planlieferzeit
42
42
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
LED-Anzeige
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Art des Steckkontaktes, Kommunikationsschnittstelle
Female (Buchse)
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Zeilensensor Empfänger
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEZWISCHENSENDERUNDEMPFAENGER
Ausführung der Kommunikationsschnittstelle zwischen Sender und Empänger
Steckverbinder M9
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Gegentakt (Push/Pull)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSTECKVERBINDUNG_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Ausführung der Steckverbindung, Kommunikationsschnittstelle
Steckverbinder M5
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Ausführung des Analogausgangs
0 - 10V
0 - 10V
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M9
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/NPN
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Quader
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
anodisiert/eloxiert
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
Parametrierung
ARDTEOP_FILTER
Filter
Interferenzfilter
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
Ja
ARDTEOP_LASERKLASSE
Laserklasse
Klasse 1
Klasse 1
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
Laserdiode, Rotlicht
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Lichtstrahlform
Linie
ARDTE00_LIEFERUMFANG
Lieferumfang
Empfänger
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP54
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
III
III
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Unterstützte Kommunikationsschnittstelle
RS232
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
Ja
ARDTEME_VOLUMEN
Volumen
Groß
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Werkstoff der optischen Fläche
Glas
Glas
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Absolute Wiederholgenauigkeit
0mm
0mm
ARDTEME_ANZAHLDERPARAMETRIEBARENSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der parametrierbaren Schaltausgänge
3
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Auflösung
0mm
0mm
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
100mA
ARDTEOP_BLENDEBREITE
Blende-Breite
1mm
1mm
ARDTEOP_BLENDELAENGE
Blende-Länge
6,4mm
6,4mm
ARDTEME_BREITE
Breite
24mm
24mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
24mm
24mm
ARDTEME_FELDHOEHE
Feldhöhe
6,4mm
6,4mm
ARDTEME_HOEHE
Höhe
80mm
80mm
ARDTEEL_LASERLEISTUNG
Laserleistung
0,4mW
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
200mA
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
ARDTEME_LAENGE
Länge
65mm
65mm
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
8
ARDTEEL_POLZAHLDERKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEZWISCHENSENDERUNDEMPFAENGER
Polzahl der Kommunikationsschnittstelle zwischen Sender und Empfänger
4
4
ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
Polzahl des Schnittstellenanschlusses
4
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Restwelligkeit
10%
10%
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
2.000Hz
2.000Hz
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Wellenlänge des Sensors
670nm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
21,6 - 26,4
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
-20 - 85
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-10 - 50
ARDTEEL_MESSBEREICH
Messbereich
0 - 2.000
0 - 2.000
ARDTEEL_MESSFREQUENZ_RANGE
Messfrequenz
2.000
2.000
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt