??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
Lip seal - sleeve bearings (form S)
Bill of material
JDSM-1015-14
ARTNR
Part no.
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Description
iglidur® sealed lip bushing
D1
Inside diameter
10 mm
D2
Outside diameter
15 mm
B1
Overall length
14 mm
B3
Length
10 mm
F
Chamfer
1 mm