??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
LIV Albero portagioielli bianco e contenitore per salviette umide - Accessori sanitari
Lista materiale
BA58VC306
BNR
Numero d'ordine
BA58VC306
PD
Descrizione del prodotto
LIV Albero portagioielli bianco con box per salviette unmide e utensili Tritan infrangiblie opaco, senza BPA
ARTNR
Numero d'articolo
105265
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
P
Posizione coperchio
F
Colore
Verchromt
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
256 mm
H
altezza
132 mm
L
Lunghezza
144 mm
GW
Altezza d'installazione
1 m
NW
Peso netto
1.5 kg
M
Materiale principale della dogana
Zink (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
7907.0040
CTN2
Numero di tariffa doganale DE, AT
7907.0000
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/direct/BA58VC306