??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LIV Feuchttücher-Utensilienbox - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA58VC500
BNR
Bestellnummer
BA58VC500
PD
Produktbeschreibung
LIV Feuchttücher-Utensilienbox Tritan unzerbrechlich matt
ARTNR
Artikelnummer
105249
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
P
Position Deckel
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
171 mm
H
Höhe
68 mm
L
Länge
144 mm
GW
Einbauhöhe
0.7 m
NW
Nettogewicht
1.627 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
7907.0040
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
7907.0000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-de/produkte/produkttypen/product/646/feuchttucher-utensilienbox/