??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
LIV Flangia murale base doppia - Accessori sanitari
Lista materiale
BA58VC820
BNR
Numero d'ordine
BA58VC820
PD
Descrizione del prodotto
LIV Flangia murale base doppia con fissaggio
ARTNR
Numero d'articolo
105351
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Modello da parete
W
Ampio
170 mm
H
altezza
15 mm
L
Lunghezza
90 mm
GW
Altezza d'installazione
1 m
NW
Peso netto
0.8 kg
M
Materiale principale della dogana
Zinco (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
7907.0040
CTN2
Numero di tariffa doganale DE, AT
7907.0000
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/prodotti/serie-di-prodotti/product/678/supporto-a-parete-di-base-doppio/