??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
LIV Portacarta con box igienico e portasapone - Accessori sanitari
Lista materiale
BA58VC410
BNR
Numero d'ordine
BA58VC410
PD
Descrizione del prodotto
LIV Portacarta con box igiene e portasapone, bianca
ARTNR
Numero d'articolo
105275
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
WSM
Modello da parete / pavimento
Modello da parete
W
Ampio
220 mm
H
altezza
196 mm
L
Lunghezza
105 mm
GW
Altezza d'installazione
0.7 m
NW
Peso netto
1.8 kg
M
Materiale principale della dogana
Zinco (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
7907.0040
CTN2
Numero di tariffa doganale DE, AT
7907.0000
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/prodotti/serie-di-prodotti/product/659/portacarta-con-box-igienico-e-portasapone/