??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
LIV Porte-papier avec boîte hygiénique et lingettes - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA58VC414
BNR
Numéro de commande
BA58VC414
PD
Description du produit
LIV Porte-papier avec casier pour articles d'hygiène et utensiles verre opaque et casier lingettes hydratantes et utensiles Tritan uncassable opaque, sans BPA en verre opaque
ARTNR
Numéro d’article
105281
LODDEST
Objectiv LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
P
Position couvercle
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Modèle mural
W
Large
256 mm
H
hauteur
196 mm
L
Longueur
144 mm
GW
Hauteur d'installation
0.7 m
NW
Poids net
1.855 kg
M
Matériau principal des douanes
Zinc (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
7907.0040
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
7907.0000
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/produits/series/product/663/porte-papier-avec-boite-hygienique-et-lingettes/