??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
LIV Porte-papier avec boîte hygiénique et porte-savon - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA58VC410
BNR
Numéro de commande
BA58VC410
PD
Description du produit
LIV Porte-papier avec casier pour articles d'hygiène et utensiles, porte-savon, blanc
ARTNR
Numéro d’article
105275
LODDEST
Objectiv LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
WSM
Modèle mural / de sol
Modèle mural
W
Large
220 mm
H
hauteur
196 mm
L
Longueur
105 mm
GW
Hauteur d'installation
0.7 m
NW
Poids net
1.8 kg
M
Matériau principal des douanes
Zinc (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
7907.0040
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
7907.0000
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/produits/series/product/659/porte-papier-avec-boite-hygienique-et-porte-savon/