??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
LIV Porte-verre avec arbre à bijoux - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA58VC207(architecture400)
BNR
Numéro de commande
PD
Description du produit
ARTNR
Numéro d’article
LODDEST
Objectiv LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
Chrome
MASS
variante
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
170 mm
H
hauteur
132 mm
L
Longueur
90 mm
GW
Hauteur d'installation
1 m
NW
Poids net
kg
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
7907.0040
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
7907.0000
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/direct/BA58VC207