??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
LIV Supporte-mural base double - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA58VC820
BNR
Numéro de commande
BA58VC820
PD
Description du produit
LIV Supporte-mural base double (Asseccoires) avec pan de mur + set montage
ARTNR
Numéro d’article
105351
LODDEST
Objectiv LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Modèle mural
W
Large
170 mm
H
hauteur
15 mm
L
Longueur
90 mm
GW
Hauteur d'installation
1 m
NW
Poids net
0.8 kg
M
Matériau principal des douanes
Zinc (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
7907.0040
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
7907.0000
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/produits/series/product/678/support-mural-double/