??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LIV WC-Bürstengarnitur ohne Schliessdeckel - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA58VC153
BNR
Bestellnummer
BA58VC153
PD
Produktbeschreibung
LIV WC-Bürstengarnitur ohne Schliessdeckel
ARTNR
Artikelnummer
105253
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
MASS
Variante
Ohne Schliessdeckel
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
85 mm
H
Höhe
385 mm
L
Länge
90 mm
GW
Einbauhöhe
0.2 m
NW
Nettogewicht
0.81 kg
M
Zollhauptmaterial
Kunststoff
CTN
Zolltarifnummer CH
9603.9090
CTN2
Zolltarifnummer AT, CH
9603.9099
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA58VC153/