SFC KOENIG LK 952-060
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
LK-SEALING PLUG
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander/lk/lk952.prj},{NB=SFC KOENIG LK 952-060 (0)},{IDNR=},{TYPE=LK 952-060},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.0718},{FORM=0},{D1=6.000},{L1=5.000},{D2=3.400},{L2=66.000},{D3=6.000},{L3=7.400},{D4=4.800},{L4=5.300},{GV=5.300},{GM=0.890},{INFO=Infotext},{A=3.100},{B=3.600},{C=4.400},{F=0.200},{N=6.000},{ANG1=11.000},{ANG2=145.000},{ANG3=90.000},{ANG4=30.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
LK 952-special size - Sealing Plug LK
Bill of material
SFC KOENIG LK 952-060
IDNR
Identnumber
TYPE
LK 952-060
LK 952-060
M1
MATERIAL SLEEVE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL MANDREL
DIN 1.0718
DIN 1.0718
FORM
pre-assembled
installed
pre-assembled
installed
D1
6.000
6.000
mm
L1
5.000
5.000
mm
D2
3.400
3.400
mm
L2
66.000
66.000
mm
D3
6.000
6.000
mm
L3
7.400
7.400
mm
D4
4.800
4.800
mm
L4
5.300
5.300
mm
GV
WEIGHT PRE-ASSEMBLED
5.300
5.300
g
GM
WEIGHT INSTALLED
0.890
0.890
g
INFO
Infotext
정보
Infotext