You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
Aceptar
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
9618173445
Alfa Laval
Pumps
Centrifugal Pumps
Centrifugal Pumps ROW Version
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{alfalaval/pumps/centrifugal_pumps/centrifugal_pumps_row/lkh_row_asmtab_new.prj},{NB=9618173445},{CODE=P(2):PCL05EDCBS5CL2NLB126SYYNNACBNNNN},{IDNR=9618173445},{AVAILABILITY=},{DESC=PUMP LKH-5/126 1.1kW 50HZ 230D/400-415Y SMS DMS C/SIC EPDM BLASTED SCREW LEGS/SHROUD},{ALSIS=5377},{W=31.400},{CAS29=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30699
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
LKH - Centrifugal Pumps
Bill of material
9618173445
CODE
Config code
P(2):PCL05EDCBS5CL2NLB126SYYNNACBNNNN
P(2):PCL05EDCBS5CL2NLB126SYYNNACBNNNN
IDNR
Item number
9618173445
9618173445
DESC
Description
PUMP LKH-5/126 1.1kW 50HZ 230D/400-415Y SMS DMS C/SIC EPDM BLASTED SCREW LEGS/SHROUD
PUMP LKH-5/126 1.1kW 50HZ 230D/400-415Y SMS DMS C/SIC EPDM BLASTED SCREW LEGS/SHROUD
ALSIS
AlfaLaval Code
5377
5377
INFO
Data Sheet
Data Sheet
W
Weight
31.400
31.400
kg
CAS1VIS
Pump Principle
Centrifugal Pump
CAS2VIS
Pump Type
LKH
CAS3VIS
Model
05
05
CAS4VIS
Elastomer
EPDM
EPDM
CAS5VIS
Seal Type
DMS (Double Mechanical Shaft Seal)
DMS (Double Mechanical Shaft Seal)
CAS6VIS
Seal Material
Carbon/Silicone carbidge (C/SIC)
Carbon/Silicone carbidge (C/SIC)
CAS7VIS
Surface (Internal)
Standard - blasted
Standard - blasted
CAS8VIS
Connection
Union SMS
Union SMS
CAS9VIS
Frequency
50 Hz
50 Hz
CAS10VIS
Motor Size
2
2
HP
CAS11VIS
Voltage
208-230/460
CAS12VIS
Number of poles & RPM
2 Poles - 3000/3600 RPM
2 Poles - 3000/3600 RPM
CAS13VIS
Motor Options
Standard
Standard
CAS14VIS
Motor Vendor
AL Specified
AL Specified
CAS15VIS
Max Inlet pressure
6 Bar
6 Bar
CAS16VIS
Impeller Size
Ø126
Ø126
CAS17VIS
Impeller option
Impeller Screw
Impeller Screw
CAS18VIS
Shroud
With Shroud
With Shroud
CAS19VIS
Legs
With Legs
With Legs
CAS20VIS
Heating Jacket
Without Heating Jacket
Without Heating Jacket
CAS21VIS
Casing Drain
Without Casing Drain
Without Casing Drain
CAS22VIS
Outlet position
00 Deg
00 Deg
CAS23VIS
Inlet size
51/50
51/50
CAS24VIS
Outlet size
38/40
38/40
CAS25VIS
Certificates
No certificate
No certificate
CAS26VIS
Special flush arrangement (Basic)
Without Special flush arrangement (Basic)
CAS27VIS
1/2 diaphragm valve - air actuated
Without 1/2 Inch diaphragm valve - air actuated
CAS28VIS
Product Wetted Parts (Have been used for Flow meter)
316
CAS29
Frame size
80
80