카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
LL60B9-N-19
PRiCi FA
Delivery part
c13
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/ccc/c13/ll60b_asmtab.prj},{NB=LL60B9-N-19},{MAT=Equivalent to S45C(High Frequency Quenching of Tooth Top)},{MAT2=S45C},{SUR=-},{SUR2=-},{ATT=Fixed screw},{CODE=LL60B},{CODE1=KSSK},{MYCODE=M_SP60B},{VAR02=9},{VAR04=N},{VAR06=19},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=ll60b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LL60B,LL60BD,LL60BS - Sprocket-60B Series
Bill of material
LL60B9-N-19
MODEL
Model
LL60B9-N-19
LL60B9-N-19
MAT
Material
Equivalent to S45C(High Frequency Quenching of Tooth Top)
Equivalent to S45C(High Frequency Quenching of Tooth Top)
SUR
Surface treatment
-
-
ATT
Attachment
Fixed screw
CODE
Code
LL60B
LL60B
VAR02
Tooth number
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
VAR04
Axle Hole Specification
N
VAR06
Axle Hole Diameter N Specification(DH7)
19
20
22
19
20
22
mm
FIX02
Dp
55.70
55.70
mm
FIX04
Do
63
63
mm
FIX06
Cover hub(H)
43
43
mm
FIX08
Cover hub(L)
32
mm
FIX10
l
6
mm
FIX12
weight
400
400
g
FIX14
keyway(b2*t2)
6×2.8
FIX16
M(Fixed screw)
6
FIX95
PDF
PDF