??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LL80B,LL80BD,LL80BS - 链轮-80B系列
明细表
LL80B9-N-25
MODEL
型号
MAT
材质
SUR
表面处理
ATT
附件
固定螺丝
CODE
Code
VAR02
齿数
VAR04
轴孔规格
N
VAR06
轴孔直径 N 规格(DH7)
mm
FIX02
Dp
74.27 mm
FIX04
Do
85 mm
FIX06
毂(Ha)
58 mm
FIX08
毂(L)
40 mm
FIX10
l
7 mm
FIX12
重量
870 g
FIX14
键槽b2*t2
8×3.3
FIX16
M(固定螺丝)
8
FIX95
资料文档
资料文档