??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
LLA - Ensemble
Nomenclature
LLA2A-02-02-C_2A-02-C_0N0N
BODY
Classe de corps
BASE
Modèle de base
(A) Type associable pour embase
VS
Stations d'embase
PORT
Orifice (raccord B)
(02) 1/4
THREAD1
Type de filetage
MATERIAL
Matériau
(C) Embase: PFA
VV
Caractéristiques de distributeur =>
BODY2
Classe de corps
(2) Body class:2 Orifice dia.:ø4
BTYPE
Type du corps
(A) Type associable pour embase
PORT2
Orifice (raccord A)
(02) 1/4
THREAD2
Type de filetage
MATERIAL2
Matériau
THREAD
Filetage on/off
NO11
Station 1 (Modèle de distributeur)
NO12
Station 1 (Option)
NO21
Station 2 (Modèle de distributeur)
NO22
Station 2 (Option)
NO31
Station 3 (Modèle de distributeur)
NO32
Station 3 (Option)
NO41
Station 4 (Modèle de distributeur)
NO42
Station 4 (Option)
NO51
Station 5 (Modèle de distributeur)
NO52
Station 5 (Option)